Integral
2046UAP150R36-32S30 4xM6
Ydeevne
Attrition | Slid meget god |
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
Bredde | 62 mm |
---|---|
Dome-diameter | 62 mm |
Drejekrans | Præcisionskugleleje |
Gaffel Form | Lukket |
Materiale | Stålplade, medium |
Udfaldsdiameter | 230 mm |
Udfaldsradius | 115 mm |
Udladning | 40 mm |
Hjul
Diameter | 150 mm |
---|---|
Fælgmateriale | Polyamid |
Hjulbane | Blød Hjulbane |
Hjulbane bredde | 32 mm |
Hjulbanemateriale | Polyuretan, Indsprøjtet |
Hjulbredde | 32 mm |
Hjuldiameter | 150 mm |
Hårdhed af Hjulbane (A) | 92 Shore A |
Hårdhed af Hjulbane (D) | 42 Shore D |
Leje | Præcisionskugleleje |
Montering
Bolt | 4 |
---|---|
Boltdiameter | 32 mm |
Boltlængde | 51 mm |
Bolt trådens position | 7 mm |
Tilpasningstype | Stift med Cam-hul til profilstænger, kort Variant |
Primære egenskaber
Belastning Statisk | 450 KG |
---|---|
Belastning ved 3 km/t | 150 KG |
Byggehøjde | 183 mm |
Certificering | Testet og overvåget af TÜV Süd |
Produktnavn | Integral |
Produkttype | Drejelig Hjul med central- og Totalbremse |
Samlet bredde | 62 mm |
Samlet vægt | 1,08 KG |
Standard | EN12531 - Hospitalssengehjul |