Integral twin torsion
3946UAP150R36-32S30
Downloads
CAD-service
There are currently no files available for this product
Ydeevne
Rullemodstand | Driftsadfærd godt |
---|---|
Bevægelsesstøj | Støjniveau godt |
Attrition | Slid meget god |
Rustbeskyttelse | Rustbeskyttelse god |
Rullens ydeevne | |
---|---|
Bevægelsesstøj | |
Tiltrækning | |
Rustbeskyttelse |
Gaffel
Materiale | Stålplade, tung |
---|---|
Gaffel Form | Dobbelt Hjul |
Drejekrans | Præcisionskugleleje |
Farve | Grå hvid (RAL9002) |
Udladning | 45 mm |
Udfaldsradius | 124,5 mm |
Udfaldsdiameter | 249 mm |
Dome-diameter | 70 mm |
Hjul
Fælgmateriale | Polyamid |
---|---|
Hjulbanemateriale | Polyuretan, Indsprøjtet |
Leje | Præcisionskugleleje |
Hjulbane | Blød Hjulbane |
Hjul farve | Grå hvid (RAL9002) |
Diameter | 150 mm |
Hjuldiameter | 150 mm |
Hjulbane bredde | 15 mm |
Hjulbredde | 15 mm |
Hårdhed af Hjulbane (A) | 91 Shore A |
Hårdhed af Hjulbane (D) | 40 Shore D |
Montering
Tilpasningstype | Stift med Cam-hul til profilstænger, kort Variant |
---|---|
Boltdiameter | 32 mm |
Boltlængde | 51 mm |
Bolt trådens position | 7 mm |
Bolt | 2 |
Primære egenskaber
Applikationer | Hospitalssenge |
---|---|
Produktnavn | Integral twin torsion |
Produkttype | Drejelig Hjul med central- og Totalbremse |
Standard | EN12531 - Hospitalssengehjul |
Belastning ved 3 km/t | 250 KG |
Belastning Statisk | 750 KG |
Temperaturområde (minimum) | -25 °C |
Temperaturområde (maksimum) | 80 °C |
Byggehøjde | 193 mm |
Bredde | 74 mm |
Samlet bredde | 74 mm |
Samlet vægt | 2,22 KG |
Certificering | Testet og overvåget af TÜV Süd |