Integral smart
1046UAP100R36-32 S35 RAL7001 soft spring
Downloads
CAD-service
There are currently no files available for this product
Ydeevne
Rullemodstand | Driftsadfærd meget god |
---|---|
Bevægelsesstøj | Støjniveau godt |
Attrition | Slid meget god |
Rustbeskyttelse | Rustbeskyttelse god |
Rullens ydeevne | |
---|---|
Bevægelsesstøj | |
Tiltrækning | |
Rustbeskyttelse |
Gaffel
Materiale | Stålplade, let |
---|---|
Gaffel Form | Lukket |
Drejekrans | Præcisionskugleleje |
Udladning | 40 mm |
Udfaldsradius | 90 mm |
Udfaldsdiameter | 180 mm |
Hjul
Fælgmateriale | Polyamid |
---|---|
Hjulbanemateriale | Polyuretan, Indsprøjtet |
Leje | Præcisionskugleleje |
Hjulbane | Blød Hjulbane |
Diameter | 100 mm |
Hjuldiameter | 100 mm |
Hjulbane bredde | 32 mm |
Hårdhed af Hjulbane (D) | 42 Shore D |
Montering
Tilpasningstype | Stift med Cam-hul til profilstænger, kort Variant |
---|---|
Boltdiameter | 32 mm |
Boltlængde | 50 mm |
Primære egenskaber
Applikationer | Hospitalssenge |
---|---|
Produktnavn | Integral smart |
Produkttype | Drejelig Hjul med central- og Totalbremse |
Standard | lignende EN12531- Hospitalssengehjul |
Belastning ved 3 km/t | 100 KG |
Belastning Statisk | 300 KG |
Temperaturområde (minimum) | -30 °C |
Temperaturområde (maksimum) | 80 °C |
Byggehøjde | 130 mm |
Bredde | 62 mm |
Samlet bredde | 62 mm |
Samlet vægt | 0,88 KG |
Certificering | Testet og overvåget af TÜV Süd |