Integral assist
ED44ETW150R36-32S35 D 9002 4xM6 0°
Primære egenskaber
Applikationer | Hospitalssenge |
---|---|
Produktnavn | Integral assist |
Produkttype | Drejeligt Hjul med central-, total- eller retningsbremse |
Særlige funktioner | WeAssist kompatibel |
Belastning ved 4 km/t | 150 KG |
Belastning Statisk | 450 KG |
Temperaturområde (minimum) | -10 °C |
Temperaturområde (maksimum) | 40 °C |
Byggehøjde | 183 mm |
Samlet bredde | 110,5 mm |
Samlet vægt | 5,01 KG |
Ydeevne
Rullemodstand | |
---|---|
Bevægelsesstøj | |
Attrition | |
Rustbeskyttelse |
Gaffel
Drejekrans | Præcisionskugleleje |
---|---|
Farve | Grå hvid (RAL9002) |
Udladning | 40 mm |
Udfaldsradius | 115 mm |
Udfaldsdiameter | 230 mm |
Dome-diameter | 110,5 mm |
Hjul
Fælgmateriale | Stål, jern |
---|---|
Hjulbanemateriale | Polyuretan, Støbt |
Leje | Nav-Motor |
Hjulbane-farve | Skifergrå (RAL7015) |
Hjuldiameter | 150 mm |
Hjulbane bredde | 50 mm |
Hårdhed af Hjulbane (A) | 85 Shore A |
Montering
Tilpasningstype | Stift med Cam-hul til profilstænger, kort Variant |
---|---|
Boltdiameter | 32 mm |
Boltlængde | 50 mm |
Bolt trådens position | 7 mm |
Bolt | 4 |