ICS
5328UAX125P51 INOX
Ydeevne
Rullemodstand | |
---|---|
Bevægelsesstøj | |
Attrition | |
Rustbeskyttelse |
Gaffel
Materiale | Polyamid |
---|---|
Gaffel Form | Slank |
Farve | Sølvgrå (RAL7001), Sølvgrå (RAL7001) |
Dome-diameter | 52 mm |
Hjul
Fælgmateriale | Polyamid |
---|---|
Hjulbanemateriale | Polyuretan, Indsprøjtet |
Leje | Præcisionskugleleje, Forseglet |
Hjulbane | Blød Hjulbane |
Hjul farve | Sølvgrå (RAL7001) |
Hjuldiameter | 125 mm |
Hjulbane bredde | 32 mm |
Hjulbredde | 32 mm |
Hårdhed af Hjulbane (A) | 92 Shore A |
Hårdhed af Hjulbane (D) | 42 Shore D |
Montering
Tilpasningstype | Rektangulær plade |
---|---|
Pladelængde | 95 mm |
Pladebredde | 70 mm |
Længde på pladehul (maksimum) | 50 mm |
Pladehullets bredde (maksimum) | 75 mm |
Pladehullets diameter | 11 mm |
Primære egenskaber
Produktnavn | ICS |
---|---|
Produkttype | Fast Hjul |
Standard | EN12530 - Hjul til Apparater |
Belastning ved 3 km/t | 100 KG |
Belastning Statisk | 200 KG |
Temperaturområde (minimum) | -10 °C |
Temperaturområde (maksimum) | 40 °C |
Byggehøjde | 166 mm |
Samlet bredde | 52 mm |
Samlet vægt | 0,76 KG |