ICS
5327XSX125R05-28x45
Ydeevne
Rullemodstand | |
---|---|
Bevægelsesstøj | |
Attrition | |
Rustbeskyttelse |
Gaffel
Materiale | Polyamid |
---|---|
Gaffel Form | Slank |
Drejekrans | Stift, drejelig |
Udladning | 38 mm |
Udfaldsdiameter | 259 mm |
Hjul
Fælgmateriale | Polyamid, elektrisk ledende |
---|---|
Hjulbanemateriale | Polyuretan, Indsprøjtet, elektrisk-ledende |
Leje | Præcisionskugleleje, Forseglet |
Hjulbane | Blød Hjulbane |
Hjuldiameter | 125 mm |
Hjulbane bredde | 32 mm |
Hårdhed af Hjulbane (A) | 92 Shore A |
Hårdhed af Hjulbane (D) | 40 Shore D |
Montering
Tilpasningstype | Solid Stift, rund |
---|---|
Boltdiameter | 28 mm |
Boltlængde | 45 mm |
Primære egenskaber
Produktnavn | ICS |
---|---|
Produkttype | Drejeligt Hjul med Totalbremse |
Særlige funktioner | Elektrisk ledende |
Standard | EN12530 - Hjul til Apparater |
Belastning ved 3 km/t | 100 KG |
Belastning Statisk | 200 KG |
Temperaturområde (minimum) | -10 °C |
Temperaturområde (maksimum) | 40 °C |
Byggehøjde | 162 mm |
Samlet vægt | 0,86 KG |