Elastech
IEP125x50-Ø20
Primære egenskaber
Applikationer | Forhandlere, Industrivirksomheder, Maskiner og værkstedsudstyr, Tunge transportløsninger |
---|---|
Produktnavn | Elastech |
Standard | EN12532 – Transportudstyr |
Belastning ved 3 km/t | 300 KG |
Belastning ved 4 km/t | 300 KG |
Belastning ved 6 km/t | 240 KG |
Belastning Statisk | 600 KG |
Temperaturområde (minimum) | -20 °C |
Temperaturområde (maksimum) | 85 °C |
Samlet vægt | 0,92 KG |
Ydeevne
Rullemodstand | |
---|---|
Bevægelsesstøj | |
Attrition | |
Rustbeskyttelse |
Hjul
Fælgmateriale | Aluminium |
---|---|
Hjulbanemateriale | Elastisk dæk, sort, vulkaniseret |
Leje | Præcisionskugleleje |
Hjulbane | Blød Hjulbane |
Hjul farve | Jet black (svarende til RAL9005) |
Hjuldiameter | 125 mm |
Hjulbane bredde | 50 mm |
Aksel Huldiameter | 20 mm |
Navlængde | 60 mm |
Hjulbredde | 50 mm |
Hårdhed af Hjulbane (A) | 68 Shore A |