Duratech
UOO200x46-Ø20
Downloads
CAD-service
There are currently no files available for this product
Ydeevne
Rullemodstand | |
---|---|
Bevægelsesstøj | |
Attrition | |
Rustbeskyttelse |
Hjul
Fælgmateriale | Polyamid |
---|---|
Hjulbanemateriale | Identisk med Hjulfælg |
Leje | Glideleje |
Hjulbane | Hård Hjulbane |
Hjuldiameter | 200 mm |
Hjulbane bredde | 46 mm |
Aksel Huldiameter | 20,1 mm |
Navlængde | 58 mm |
Hårdhed af Hjulbane (D) | 75 Shore D |
Primære egenskaber
Produktnavn | Duratech |
---|---|
Produkttype | Hjul |
Standard | EN12532 – Transportudstyr |
Belastning ved 3 km/t | 600 KG |
Belastning ved 4 km/t | 600 KG |
Belastning Statisk | 1200 KG |
Temperaturområde (minimum) | -40 °C |
Temperaturområde (maksimum) | 80 °C |
Samlet vægt | 0,6 KG |