Duratech
TOP160x50-Ø20
Ydeevne
Rullemodstand | |
---|---|
Bevægelsesstøj | |
Attrition | |
Rustbeskyttelse |
Hjul
Fælgmateriale | Polyamid , tung |
---|---|
Hjulbanemateriale | Identisk med Hjulfælg |
Leje | Præcisionskugleleje |
Hjulbane | Hård Hjulbane |
Hjul farve | Natural white |
Hjuldiameter | 160 mm |
Hjulbane bredde | 50 mm |
Aksel Huldiameter | 20 mm |
Navlængde | 60 mm |
Hjulbredde | 50 mm |
Hårdhed af Hjulbane (D) | 75 Shore D |
Lejetype | 6204 |
Primære egenskaber
Produktnavn | Duratech |
---|---|
Standard | EN12533 – Sværlasthjul |
Belastning ved 3 km/t | 850 KG |
Belastning ved 4 km/t | 1020 KG |
Belastning ved 6 km/t | 850 KG |
Belastning Statisk | 1700 KG |
Temperaturområde (minimum) | -40 °C |
Temperaturområde (maksimum) | 80 °C |
Samlet vægt | 1,14 KG |