Duratech
TOP 200x50-Ø25 HL60
Primære egenskaber
Applikationer | Forhandlere, Industrivirksomheder, Rengøringsvogne, Tunge transportløsninger |
---|---|
Produktnavn | Duratech |
Standard | EN12533 – Sværlasthjul |
Belastning ved 3 km/t | 800 KG |
Belastning ved 4 km/t | 1200 KG |
Belastning ved 6 km/t | 1000 KG |
Belastning Statisk | 1600 KG |
Temperaturområde (minimum) | -40 °C |
Temperaturområde (maksimum) | 80 °C |
Samlet vægt | 1,6 KG |
Ydeevne
Rullemodstand | |
---|---|
Bevægelsesstøj | |
Attrition | |
Rustbeskyttelse |
Hjul
Fælgmateriale | Polyamid , tung |
---|---|
Hjulbanemateriale | Identisk med Hjulfælg |
Leje | Præcisionskugleleje |
Hjulbane | Hård Hjulbane |
Hjul farve | Natural white |
Hjuldiameter | 200 mm |
Hjulbane bredde | 50 mm |
Aksel Huldiameter | 25 mm |
Navlængde | 60 mm |
Hjulbredde | 50 mm |
Hårdhed af Hjulbane (D) | 75 Shore D |
Lejetype | 6205 |