Duratech
TOO160x50-Ø20
Primære egenskaber
Applikationer | Forhandlere, Industrivirksomheder, Rengøringsvogne, Tunge transportløsninger |
---|---|
Produktnavn | Duratech |
Produkttype | Hjul |
Standard | EN12533 – Sværlasthjul |
Belastning ved 3 km/t | 850 KG |
Belastning ved 4 km/t | 1020 KG |
Belastning ved 6 km/t | 850 KG |
Belastning Statisk | 1700 KG |
Temperaturområde (minimum) | -40 °C |
Temperaturområde (maksimum) | 80 °C |
Samlet vægt | 0,88 KG |
Ydeevne
Rullemodstand | |
---|---|
Bevægelsesstøj | |
Attrition | |
Rustbeskyttelse |
Hjul
Fælgmateriale | Polyamid , tung |
---|---|
Hjulbanemateriale | Identisk med Hjulfælg |
Leje | Glideleje |
Hjulbane | Hård Hjulbane |
Hjuldiameter | 160 mm |
Hjulbane bredde | 50 mm |
Aksel Huldiameter | 20 mm |
Navlængde | 60 mm |
Hårdhed af Hjulbane (D) | 75 Shore D |