Compacta
2198UOI014P60-30x17
Primære egenskaber
Applikationer | Forhandlere, Handel, Kundevogne |
---|---|
Produktnavn | Compacta |
Produkttype | Fast Hjul |
Standard | EN12528 - Møbelhjul |
Belastning ved 3 km/t | 25 KG |
Belastning Statisk | 50 KG |
Temperaturområde (minimum) | -20 °C |
Temperaturområde (maksimum) | 60 °C |
Byggehøjde | 17 mm |
Samlet bredde | 20 mm |
Samlet vægt | 0,01 KG |
Ydeevne
Rullemodstand | |
---|---|
Bevægelsesstøj | |
Attrition | |
Rustbeskyttelse |
Gaffel
Materiale | Stålplade, medium |
---|---|
Gaffel Form | Kantet |
Farve | Blå-kromatiseret |
Dome-diameter | 20 mm |
Hjul
Fælgmateriale | Polyamid |
---|---|
Hjulbanemateriale | Identisk med Hjulfælg |
Leje | Glideleje med Afstandsrør |
Hjulbane | Hård Hjulbane |
Hjul farve | Grafit sort (RAL9011) |
Hjuldiameter | 14 mm |
Hjulbane bredde | 14 mm |
Hjulbredde | 14 mm |
Hårdhed af Hjulbane (D) | 65 Shore D |
Montering
Tilpasningstype | Rektangulær plade |
---|---|
Pladelængde | 30 mm |
Pladebredde | 17 mm |
Længde på pladehul (maksimum) | 20 mm |
Pladehullets bredde (maksimum) | 20 mm |
Pladehullets diameter | 4 mm |