Compacta
1430POI025P60-35x30
Downloads
CAD-service
There are currently no files available for this product
Primære egenskaber
Applikationer | Forhandlere, Handel, Kundevogne |
---|---|
Produktnavn | Compacta |
Produkttype | Drejeligt Hjul |
Standard | EN12528 - Møbelhjul |
Belastning ved 3 km/t | 10 KG |
Belastning Statisk | 20 KG |
Temperaturområde (minimum) | -20 °C |
Temperaturområde (maksimum) | 60 °C |
Byggehøjde | 36 mm |
Samlet bredde | 24 mm |
Samlet vægt | 0,03 KG |
Ydeevne
Rullemodstand | |
---|---|
Bevægelsesstøj | |
Attrition | |
Rustbeskyttelse |
Gaffel
Materiale | Stålplade, let |
---|---|
Gaffel Form | Bred |
Drejekrans | Drejekrans med enkelt kuglekrans |
Farve | Blå-kromatiseret |
Udladning | 9 mm |
Udfaldsradius | 21,5 mm |
Udfaldsdiameter | 43 mm |
Dome-diameter | 24,5 mm |
Hjul
Fælgmateriale | Polypropylen |
---|---|
Hjulbanemateriale | Identisk med Hjulfælg |
Leje | Glideleje med Afstandsrør |
Hjulbane | Hård Hjulbane |
Hjul farve | Grafit sort (RAL9011) |
Hjuldiameter | 25 mm |
Hjulbane bredde | 12 mm |
Hjulbredde | 12 mm |
Hårdhed af Hjulbane (D) | 65 Shore D |
Montering
Tilpasningstype | Rektangulær plade |
---|---|
Pladelængde | 35 mm |
Pladebredde | 30 mm |
Længde på pladehul (maksimum) | 23 mm |
Pladehullets bredde (maksimum) | 28 mm |
Pladehullets diameter | 4,2 mm |