Basetech
POO080x34-Ø12 RAL9011
Primære egenskaber
Applikationer | Forhandlere |
---|---|
Produktnavn | Basetech |
Produkttype | Hjul |
Standard | EN12532 – Transportudstyr |
Belastning ved 3 km/t | 125 KG |
Belastning ved 4 km/t | 125 KG |
Belastning Statisk | 250 KG |
Temperaturområde (minimum) | -20 °C |
Temperaturområde (maksimum) | 60 °C |
Samlet vægt | 0,06 KG |
Ydeevne
Rullemodstand | |
---|---|
Bevægelsesstøj | |
Attrition | |
Rustbeskyttelse |
Hjul
Fælgmateriale | Polypropylen |
---|---|
Hjulbanemateriale | Identisk med Hjulfælg |
Leje | Glideleje |
Hjulbane | Hård Hjulbane |
Hjuldiameter | 80 mm |
Hjulbane bredde | 34 mm |
Aksel Huldiameter | 12,1 mm |
Navlængde | 44,4 mm |
Hårdhed af Hjulbane (D) | 65 Shore D |