Basetech
POO065x30-Ø12 RAL9011
Primære egenskaber
Applikationer | Forhandlere |
---|---|
Produktnavn | Basetech |
Produkttype | Hjul |
Standard | EN12532 – Transportudstyr |
Belastning ved 3 km/t | 120 KG |
Belastning ved 4 km/t | 120 KG |
Belastning Statisk | 240 KG |
Temperaturområde (minimum) | -20 °C |
Temperaturområde (maksimum) | 60 °C |
Samlet vægt | 0,05 KG |
Ydeevne
Rullemodstand | |
---|---|
Bevægelsesstøj | |
Attrition | |
Rustbeskyttelse |
Hjul
Fælgmateriale | Polypropylen |
---|---|
Hjulbanemateriale | Identisk med Hjulfælg |
Leje | Glideleje |
Hjulbane | Hård Hjulbane |
Hjuldiameter | 65 mm |
Hjulbane bredde | 30 mm |
Aksel Huldiameter | 12,1 mm |
Navlængde | 34,5 mm |
Hårdhed af Hjulbane (D) | 65 Shore D |