Basetech
POI050x20-Ø6
Ydeevne
Rullemodstand | |
---|---|
Bevægelsesstøj | |
Attrition | |
Rustbeskyttelse |
Hjul
Fælgmateriale | Polypropylen |
---|---|
Hjulbanemateriale | Identisk med Hjulfælg |
Leje | Glideleje med Afstandsrør |
Hjulbane | Hård Hjulbane |
Hjuldiameter | 50 mm |
Hjulbane bredde | 20 mm |
Aksel Huldiameter | 6,1 mm |
Navlængde | 21,7 mm |
Hårdhed af Hjulbane (D) | 65 Shore D |
Primære egenskaber
Produktnavn | Basetech |
---|---|
Produkttype | Hjul |
Standard | EN12530 - Hjul til Apparater |
Belastning ved 3 km/t | 35 KG |
Belastning Statisk | 70 KG |
Temperaturområde (minimum) | -20 °C |
Temperaturområde (maksimum) | 60 °C |
Samlet vægt | 0,02 KG |