Basetech
POI 038x20-Ø6,1 HL21,5
Primære egenskaber
Applikationer | Forhandlere |
---|---|
Produktnavn | Basetech |
Standard | EN12530 - Hjul til Apparater |
Belastning ved 3 km/t | 35 KG |
Belastning Statisk | 70 KG |
Temperaturområde (minimum) | -20 °C |
Temperaturområde (maksimum) | 60 °C |
Samlet vægt | 0,01 KG |
Ydeevne
Rullemodstand | |
---|---|
Bevægelsesstøj | |
Attrition | |
Rustbeskyttelse |
Hjul
Fælgmateriale | Polypropylen |
---|---|
Hjulbanemateriale | Identisk med Hjulfælg |
Leje | Glideleje med Afstandsrør |
Hjulbane | Hård Hjulbane |
Hjul farve | Grafit sort (RAL9011) |
Hjuldiameter | 38 mm |
Hjulbane bredde | 20 mm |
Aksel Huldiameter | 6 mm |
Navlængde | 21,5 mm |
Hjulbredde | 20 mm |
Hårdhed af Hjulbane (D) | 65 Shore D |