Alpha
3478POR080P62 RAL9011
Primære egenskaber
Applikationer | Bilindustri, Catering, Flyindustri og lufttrafik, Handel, Hospitaler, Industrivirksomheder, Kundevogne, Lagerløsninger, Lager og logistik, Maskiner og værkstedsudstyr, Mobilitet i byerne |
---|---|
Produktnavn | Alpha |
Produkttype | Fast Hjul |
Standard | EN12532 – Transportudstyr |
Belastning ved 3 km/t | 125 KG |
Belastning ved 4 km/t | 125 KG |
Belastning Statisk | 250 KG |
Temperaturområde (minimum) | -20 °C |
Temperaturområde (maksimum) | 60 °C |
Byggehøjde | 108 mm |
Samlet bredde | 85 mm |
Samlet vægt | 0,4 KG |
Ydeevne
Rullemodstand | |
---|---|
Bevægelsesstøj | |
Attrition | |
Rustbeskyttelse |
Gaffel
Materiale | Stålplade, tung |
---|---|
Gaffel Form | Bred |
Farve | Blå-kromatiseret |
Hjul
Fælgmateriale | Polypropylen |
---|---|
Hjulbanemateriale | Identisk med Hjulfælg |
Leje | Rulleleje |
Hjulbane | Hård Hjulbane |
Hjul farve | Grafit sort (RAL9011) |
Hjuldiameter | 80 mm |
Hjulbane bredde | 34 mm |
Hjulbredde | 34 mm |
Hårdhed af Hjulbane (D) | 65 Shore D |
Montering
Tilpasningstype | Rektangulær plade |
---|---|
Pladelængde | 103 mm |
Pladebredde | 85 mm |
Længde på pladehul (minimum) | 77 mm |
Længde på pladehul (maksimum) | 60 mm |
Pladehulbredde (minimum) | 77 mm |
Pladehullets bredde (maksimum) | 80 mm |
Pladehullets diameter | 9 mm |