Alpha
3477PVR100P30-13
Ydeevne
Rullemodstand | |
---|---|
Bevægelsesstøj | |
Attrition | |
Rustbeskyttelse |
Gaffel
Materiale | Stålplade, tung |
---|---|
Gaffel Form | Bred |
Drejekrans | Drejekrans med dobbelt kuglekrans |
Udladning | 41 mm |
Udfaldsradius | 121 mm |
Udfaldsdiameter | 242 mm |
Hjul
Fælgmateriale | Polypropylen |
---|---|
Hjulbanemateriale | Massiv gummi, sort |
Leje | Rulleleje |
Hjulbane | Blød Hjulbane |
Hjuldiameter | 100 mm |
Hjulbane bredde | 35 mm |
Hårdhed af Hjulbane (A) | 85 Shore A |
Montering
Tilpasningstype | Bolthul |
---|---|
Bolt Huldiameter | 13 mm |
Primære egenskaber
Produktnavn | Alpha |
---|---|
Produkttype | Drejeligt Hjul med Totalbremse |
Standard | EN12532 – Transportudstyr |
Belastning ved 3 km/t | 75 KG |
Belastning ved 4 km/t | 75 KG |
Belastning Statisk | 150 KG |
Temperaturområde (minimum) | -20 °C |
Temperaturområde (maksimum) | 60 °C |
Byggehøjde | 128 mm |
Samlet vægt | 1,01 KG |