Alpha
3472PXU160P63
Primære egenskaber
Applikationer | Bilindustri, Catering, Flyindustri og lufttrafik, Handel, Hospitaler, Industrivirksomheder, Kundevogne, Lagerløsninger, Lager og logistik, Maskiner og værkstedsudstyr, Mobilitet i byerne |
---|---|
Produktnavn | Alpha |
Produkttype | Drejeligt Hjul med Totalbremse, Medløbende |
Standard | EN12532 – Transportudstyr |
Belastning ved 3 km/t | 135 KG |
Belastning ved 4 km/t | 135 KG |
Belastning Statisk | 270 KG |
Temperaturområde (minimum) | -20 °C |
Temperaturområde (maksimum) | 60 °C |
Byggehøjde | 200 mm |
Samlet vægt | 2,33 KG |
Ydeevne
Rullemodstand | |
---|---|
Bevægelsesstøj | |
Attrition | |
Rustbeskyttelse |
Gaffel
Materiale | Stålplade, tung |
---|---|
Gaffel Form | Bred |
Drejekrans | Drejekrans med dobbelt kuglekrans |
Udladning | 55 mm |
Udfaldsradius | 135 mm |
Udfaldsdiameter | 270 mm |
Hjul
Fælgmateriale | Polypropylen |
---|---|
Hjulbanemateriale | Polyuretan, biobaseret, Indsprøjtet elektrisk-ledende |
Leje | Glideleje med syntetisk Afstandsrør |
Hjulbane | Blød Hjulbane |
Hjuldiameter | 160 mm |
Hjulbane bredde | 40 mm |
Hårdhed af Hjulbane (A) | 85 Shore A |
Montering
Tilpasningstype | Rektangulær plade |
---|---|
Pladelængde | 137 mm |
Pladebredde | 105 mm |
Længde på pladehul (maksimum) | 105 mm |
Pladehulbredde (minimum) | 75 mm |
Pladehullets bredde (maksimum) | 80 mm |
Pladehullets diameter | 11 mm |