Alpha
3470UER160P30-13
Ydeevne
Rullemodstand | |
---|---|
Bevægelsesstøj | |
Attrition | |
Rustbeskyttelse |
Gaffel
Materiale | Stålplade, tung |
---|---|
Gaffel Form | Bred |
Drejekrans | Drejekrans med dobbelt kuglekrans |
Udladning | 55 mm |
Udfaldsradius | 135 mm |
Udfaldsdiameter | 270 mm |
Hjul
Fælgmateriale | Polyamid |
---|---|
Hjulbanemateriale | Elastisk dæk, sort, vulkaniseret |
Leje | Rulleleje |
Hjulbane | Blød Hjulbane |
Hjuldiameter | 160 mm |
Hjulbane bredde | 46 mm |
Hårdhed af Hjulbane (A) | 64 Shore A |
Montering
Tilpasningstype | Bolthul |
---|---|
Bolt Huldiameter | 13 mm |
Primære egenskaber
Produktnavn | Alpha |
---|---|
Produkttype | Drejeligt Hjul |
Standard | EN12532 – Transportudstyr |
Belastning ved 3 km/t | 200 KG |
Belastning ved 4 km/t | 200 KG |
Belastning Statisk | 400 KG |
Temperaturområde (minimum) | -20 °C |
Temperaturområde (maksimum) | 80 °C |
Byggehøjde | 195 mm |
Samlet vægt | 1,95 KG |