Alpha
3470UAR080P62
Primære egenskaber
Applikationer | Bilindustri, Catering, Flyindustri og lufttrafik, Handel, Hospitaler, Industrivirksomheder, Kundevogne, Lagerløsninger, Lager og logistik, Maskiner og værkstedsudstyr, Mobilitet i byerne |
---|---|
Produktnavn | Alpha |
Produkttype | Drejeligt Hjul |
Standard | EN12532 – Transportudstyr |
Belastning ved 3 km/t | 150 KG |
Belastning ved 4 km/t | 150 KG |
Belastning Statisk | 300 KG |
Temperaturområde (minimum) | -25 °C |
Temperaturområde (maksimum) | 80 °C |
Byggehøjde | 108 mm |
Samlet bredde | 75 mm |
Samlet vægt | 0,72 KG |
Ydeevne
Rullemodstand | |
---|---|
Bevægelsesstøj | |
Attrition | |
Rustbeskyttelse |
Gaffel
Materiale | Stålplade, tung |
---|---|
Gaffel Form | Bred |
Drejekrans | Drejekrans med dobbelt kuglekrans |
Farve | Blå-kromatiseret |
Udladning | 40 mm |
Udfaldsradius | 80 mm |
Udfaldsdiameter | 160 mm |
Dome-diameter | 75 mm |
Hjul
Fælgmateriale | Polyamid |
---|---|
Hjulbanemateriale | Polyuretan, Indsprøjtet |
Leje | Rulleleje |
Hjulbane | Blød Hjulbane |
Hjul farve | Sølvgrå (RAL7001) |
Hjuldiameter | 80 mm |
Hjulbane bredde | 38 mm |
Hjulbredde | 38 mm |
Hårdhed af Hjulbane (A) | 92 Shore A |
Hårdhed af Hjulbane (D) | 42 Shore D |
Montering
Tilpasningstype | Rektangulær plade |
---|---|
Pladelængde | 105 mm |
Pladebredde | 80 mm |
Længde på pladehul (minimum) | 77 mm |
Længde på pladehul (maksimum) | 60 mm |
Pladehulbredde (minimum) | 77 mm |
Pladehullets bredde (maksimum) | 80 mm |
Pladehullets diameter | 9 mm |