Alpha
3470DVR160P63
Ydeevne
Rullemodstand | |
---|---|
Bevægelsesstøj | |
Attrition | |
Rustbeskyttelse |
Gaffel
Materiale | Stålplade, tung |
---|---|
Gaffel Form | Bred |
Drejekrans | Drejekrans med dobbelt kuglekrans |
Farve | Blå-kromatiseret |
Udladning | 55 mm |
Udfaldsradius | 135 mm |
Udfaldsdiameter | 270 mm |
Dome-diameter | 96 mm |
Hjul
Fælgmateriale | Bladstål |
---|---|
Hjulbanemateriale | Massiv gummi, sort |
Leje | Rulleleje |
Hjulbane | Blød Hjulbane |
Hjul farve | Blå-kromatiseret |
Hjuldiameter | 160 mm |
Hjulbane bredde | 40 mm |
Hjulbredde | 40 mm |
Hårdhed af Hjulbane (A) | 80 Shore A |
Montering
Tilpasningstype | Rektangulær plade |
---|---|
Pladelængde | 137 mm |
Pladebredde | 105 mm |
Længde på pladehul (minimum) | 75 mm |
Længde på pladehul (maksimum) | 80 mm |
Pladehulbredde (minimum) | 75 mm |
Pladehullets bredde (maksimum) | 105 mm |
Pladehullets diameter | 11 mm |
Primære egenskaber
Produktnavn | Alpha |
---|---|
Produkttype | Drejeligt Hjul |
Standard | EN12532 – Transportudstyr |
Belastning ved 3 km/t | 135 KG |
Belastning ved 4 km/t | 135 KG |
Belastning Statisk | 270 KG |
Temperaturområde (minimum) | -20 °C |
Temperaturområde (maksimum) | 85 °C |
Byggehøjde | 200 mm |
Samlet bredde | 96 mm |
Samlet vægt | 2,37 KG |