Alpha
3470DVR100P62
Primære egenskaber
Applikationer | Bilindustri, Catering, Flyindustri og lufttrafik, Handel, Hospitaler, Industrivirksomheder, Kundevogne, Lagerløsninger, Lager og logistik, Maskiner og værkstedsudstyr, Mobilitet i byerne |
---|---|
Produktnavn | Alpha |
Produkttype | Drejeligt Hjul |
Standard | EN12532 – Transportudstyr |
Belastning ved 3 km/t | 70 KG |
Belastning ved 4 km/t | 70 KG |
Belastning Statisk | 140 KG |
Temperaturområde (minimum) | -20 °C |
Temperaturområde (maksimum) | 85 °C |
Byggehøjde | 128 mm |
Samlet bredde | 75 mm |
Samlet vægt | 0,93 KG |
Ydeevne
Rullemodstand | |
---|---|
Bevægelsesstøj | |
Attrition | |
Rustbeskyttelse |
Gaffel
Materiale | Stålplade, tung |
---|---|
Gaffel Form | Bred |
Drejekrans | Drejekrans med dobbelt kuglekrans |
Farve | Blå-kromatiseret |
Udladning | 40 mm |
Udfaldsradius | 90 mm |
Udfaldsdiameter | 180 mm |
Dome-diameter | 75 mm |
Hjul
Fælgmateriale | Bladstål |
---|---|
Hjulbanemateriale | Massiv gummi, sort |
Leje | Rulleleje |
Hjulbane | Blød Hjulbane |
Hjul farve | Blå-kromatiseret |
Hjuldiameter | 100 mm |
Hjulbane bredde | 30 mm |
Hjulbredde | 30 mm |
Hårdhed af Hjulbane (A) | 80 Shore A |
Montering
Tilpasningstype | Rektangulær plade |
---|---|
Pladelængde | 105 mm |
Pladebredde | 80 mm |
Længde på pladehul (minimum) | 77 mm |
Længde på pladehul (maksimum) | 60 mm |
Pladehulbredde (minimum) | 77 mm |
Pladehullets bredde (maksimum) | 80 mm |
Pladehullets diameter | 9 mm |