Alpha stainless
8478UFC100P62
Downloads
CAD-service
There are currently no files available for this product
Primære egenskaber
Applikationer | Catering, Industrivirksomheder, Maskiner og værkstedsudstyr, Rengøringsvogne |
---|---|
Produktnavn | Alpha stainless |
Produkttype | Fast Hjul |
Standard | EN12532 – Transportudstyr |
Belastning ved 3 km/t | 250 KG |
Belastning ved 4 km/t | 250 KG |
Belastning Statisk | 500 KG |
Temperaturområde (minimum) | -20 °C |
Temperaturområde (maksimum) | 80 °C |
Byggehøjde | 155 mm |
Samlet bredde | 85 mm |
Samlet vægt | 0,83 KG |
Ydeevne
Rullemodstand | |
---|---|
Bevægelsesstøj | |
Attrition | |
Rustbeskyttelse |
Gaffel
Materiale | Rustfri stål, tungt |
---|---|
Gaffel Form | Bred |
Farve | Rustfri stål, Rustfri stål |
Hjul
Fælgmateriale | Polyamid |
---|---|
Hjulbanemateriale | Elastisk dæk, uden afsmitning, vulkaniseret |
Leje | Præcisionskugleleje, Rustfri |
Hjulbane | Blød Hjulbane |
Hjul farve | Sølvgrå (RAL7001) |
Hjuldiameter | 125 mm |
Hjulbane bredde | 40 mm |
Hjulbredde | 40 mm |
Hårdhed af Hjulbane (A) | 63 Shore A |
Montering
Tilpasningstype | Rektangulær plade |
---|---|
Pladelængde | 100 mm |
Pladebredde | 85 mm |
Længde på pladehul (minimum) | 77 mm |
Længde på pladehul (maksimum) | 60 mm |
Pladehulbredde (minimum) | 77 mm |
Pladehullets bredde (maksimum) | 80 mm |
Pladehullets diameter | 9 mm |