Alpha stainless
8470UOO080P30-13
Primære egenskaber
Applikationer | Catering, Industrivirksomheder, Maskiner og værkstedsudstyr, Rengøringsvogne |
---|---|
Produktnavn | Alpha stainless |
Produkttype | Drejeligt Hjul |
Særlige funktioner | Rustfri |
Standard | EN12532 – Transportudstyr |
Belastning ved 3 km/t | 150 KG |
Belastning ved 4 km/t | 150 KG |
Belastning Statisk | 300 KG |
Temperaturområde (minimum) | -40 °C |
Temperaturområde (maksimum) | 80 °C |
Byggehøjde | 108 mm |
Samlet bredde | 75 mm |
Samlet vægt | 0,55 KG |
Ydeevne
Rullemodstand | |
---|---|
Bevægelsesstøj | |
Attrition | |
Rustbeskyttelse |
Gaffel
Materiale | Rustfri stål, tungt |
---|---|
Gaffel Form | Bred |
Drejekrans | Drejekrans med dobbelt kuglekrans |
Farve | Rustfri stål, Rustfri stål |
Udladning | 44,5 mm |
Udfaldsradius | 84,5 mm |
Udfaldsdiameter | 169 mm |
Dome-diameter | 75 mm |
Hjul
Fælgmateriale | Polyamid |
---|---|
Hjulbanemateriale | Identisk med Hjulfælg |
Leje | Glideleje |
Hjulbane | Hård Hjulbane |
Hjul farve | Natural white |
Hjuldiameter | 80 mm |
Hjulbane bredde | 34 mm |
Hjulbredde | 34 mm |
Hårdhed af Hjulbane (D) | 75 Shore D |
Montering
Tilpasningstype | Bolthul |
---|---|
Bolt Huldiameter | 13 mm |