Alpha stainless
8470UFC125P62
Ydeevne
Rullemodstand | |
---|---|
Bevægelsesstøj | |
Attrition | |
Rustbeskyttelse |
Gaffel
Materiale | Rustfri stål, tungt |
---|---|
Gaffel Form | Bred |
Drejekrans | Drejekrans med dobbelt kuglekrans |
Farve | Rustfri stål, Rustfri stål |
Udladning | 40 mm |
Udfaldsradius | 102,5 mm |
Udfaldsdiameter | 205 mm |
Dome-diameter | 75 mm |
Hjul
Fælgmateriale | Polyamid |
---|---|
Hjulbanemateriale | Elastisk dæk, uden afsmitning, vulkaniseret |
Leje | Præcisionskugleleje, Rustfri |
Hjulbane | Blød Hjulbane |
Hjul farve | Sølvgrå (RAL7001) |
Hjuldiameter | 125 mm |
Hjulbane bredde | 40 mm |
Hjulbredde | 40 mm |
Hårdhed af Hjulbane (A) | 63 Shore A |
Montering
Tilpasningstype | Rektangulær plade |
---|---|
Pladelængde | 105 mm |
Pladebredde | 85 mm |
Længde på pladehul (minimum) | 77 mm |
Længde på pladehul (maksimum) | 60 mm |
Pladehulbredde (minimum) | 77 mm |
Pladehullets bredde (maksimum) | 80 mm |
Pladehullets diameter | 9 mm |
Primære egenskaber
Produktnavn | Alpha stainless |
---|---|
Produkttype | Drejeligt Hjul |
Standard | EN12532 – Transportudstyr |
Belastning ved 3 km/t | 250 KG |
Belastning ved 4 km/t | 250 KG |
Belastning Statisk | 500 KG |
Temperaturområde (minimum) | -20 °C |
Temperaturområde (maksimum) | 80 °C |
Byggehøjde | 155 mm |
Samlet bredde | 75 mm |
Samlet vægt | 1,07 KG |