Alpha central
3476UFP200P67 OH240 brake-asm
Primære egenskaber
Applikationer | Bilindustri, Lager og logistik, Maskiner og værkstedsudstyr |
---|---|
Produktnavn | Alpha central |
Produkttype | Drejelig Hjul med central- og Totalbremse |
Standard | EN12532 – Transportudstyr |
Belastning ved 3 km/t | 300 KG |
Belastning ved 4 km/t | 300 KG |
Belastning ved 6 km/t | 250 KG |
Belastning Statisk | 600 KG |
Temperaturområde (minimum) | -20 °C |
Temperaturområde (maksimum) | 80 °C |
Byggehøjde | 240 mm |
Samlet bredde | 99 mm |
Samlet vægt | 3,13 KG |
Ydeevne
Rullemodstand | |
---|---|
Bevægelsesstøj | |
Attrition | |
Rustbeskyttelse |
Gaffel
Materiale | Stålplade, tung |
---|---|
Gaffel Form | Bred |
Drejekrans | Drejekrans med dobbelt kuglekrans |
Farve | Blå-kromatiseret |
Udladning | 55 mm |
Udfaldsradius | 143,5 mm |
Udfaldsdiameter | 287 mm |
Dome-diameter | 96 mm |
Hjul
Fælgmateriale | Polyamid |
---|---|
Hjulbanemateriale | Elastisk dæk, uden afsmitning, vulkaniseret |
Leje | Præcisionskugleleje |
Hjulbane | Blød Hjulbane |
Hjul farve | Sølvgrå (RAL7001) |
Hjuldiameter | 200 mm |
Hjulbane bredde | 46 mm |
Hjulbredde | 46 mm |
Hårdhed af Hjulbane (A) | 63 Shore A |
Montering
Tilpasningstype | Plade med central låsning |
---|---|
Pladelængde | 176 mm |
Pladebredde | 112 mm |
Længde på pladehul (maksimum) | 77,5 mm |
Pladehullets bredde (maksimum) | 105 mm |
Pladehullets diameter | 13 mm |