Agila
2477PJP125P50
Primære egenskaber
Applikationer | Catering, Hospitaler, Industrivirksomheder, Møbelindustrien, Møbler til plejesektoren, Rengøringsvogne |
---|---|
Produktnavn | Agila |
Produkttype | Drejeligt Hjul med Totalbremse |
Standard | EN12530 - Hjul til Apparater |
Belastning ved 3 km/t | 100 KG |
Belastning Statisk | 200 KG |
Temperaturområde (minimum) | -20 °C |
Temperaturområde (maksimum) | 60 °C |
Byggehøjde | 160 mm |
Samlet bredde | 60 mm |
Samlet vægt | 0,87 KG |
Ydeevne
Rullemodstand | |
---|---|
Bevægelsesstøj | |
Attrition | |
Rustbeskyttelse |
Gaffel
Materiale | Stålplade, medium |
---|---|
Gaffel Form | Bred |
Drejekrans | Drejekrans med dobbelt kuglekrans |
Udladning | 41 mm |
Udfaldsradius | 131 mm |
Udfaldsdiameter | 262 mm |
Dome-diameter | 60 mm |
Hjul
Fælgmateriale | Polypropylen |
---|---|
Hjulbanemateriale | Termoplastisk gummi |
Leje | Præcisionskugleleje |
Hjulbane | Blød Hjulbane |
Hjuldiameter | 125 mm |
Hjulbane bredde | 32 mm |
Hårdhed af Hjulbane (A) | 83 Shore A |
Montering
Tilpasningstype | Rektangulær plade |
---|---|
Pladelængde | 77 mm |
Pladebredde | 67 mm |
Længde på pladehul (minimum) | 56 mm |
Længde på pladehul (maksimum) | 61,5 mm |
Pladehulbredde (minimum) | 46,5 mm |
Pladehullets bredde (maksimum) | 51,5 mm |
Pladehullets diameter | 8,5 mm |