Agila
2477PJP075P40
Primære egenskaber
Applikationer | Catering, Hospitaler, Industrivirksomheder, Møbelindustrien, Møbler til plejesektoren, Rengøringsvogne |
---|---|
Produktnavn | Agila |
Produkttype | Drejeligt Hjul med Totalbremse |
Standard | EN12530 - Hjul til Apparater |
Belastning ved 3 km/t | 75 KG |
Belastning Statisk | 150 KG |
Temperaturområde (minimum) | -20 °C |
Temperaturområde (maksimum) | 60 °C |
Byggehøjde | 100 mm |
Samlet bredde | 43 mm |
Samlet vægt | 0,34 KG |
Ydeevne
Rullemodstand | |
---|---|
Bevægelsesstøj | |
Attrition | |
Rustbeskyttelse |
Gaffel
Materiale | Stålplade, medium |
---|---|
Gaffel Form | Bred |
Drejekrans | Drejekrans med dobbelt kuglekrans |
Farve | Blå-kromatiseret |
Udladning | 24 mm |
Udfaldsradius | 80 mm |
Udfaldsdiameter | 160 mm |
Dome-diameter | 43 mm |
Hjul
Fælgmateriale | Polypropylen |
---|---|
Hjulbanemateriale | Termoplastisk gummi |
Leje | Præcisionskugleleje |
Hjulbane | Blød Hjulbane |
Hjul farve | Sølvgrå (RAL7001) |
Hjuldiameter | 75 mm |
Hjulbane bredde | 25 mm |
Hjulbredde | 25 mm |
Hårdhed af Hjulbane (A) | 87 Shore A |
Montering
Tilpasningstype | Firkantet plade |
---|---|
Pladelængde | 60 mm |
Pladebredde | 60 mm |
Længde på pladehul (minimum) | 38 mm |
Længde på pladehul (maksimum) | 48 mm |
Pladehulbredde (minimum) | 38 mm |
Pladehullets bredde (maksimum) | 48 mm |
Pladehullets diameter | 6,3 mm |