Agila
2477DIK100R05-28
Primære egenskaber
Applikationer | Catering, Hospitaler, Industrivirksomheder, Møbelindustrien, Møbler til plejesektoren, Rengøringsvogne |
---|---|
Produktnavn | Agila |
Produkttype | Drejeligt Hjul med Totalbremse |
Standard | EN12530 - Hjul til Apparater |
Belastning ved 3 km/t | 80 KG |
Belastning Statisk | 160 KG |
Temperaturområde (minimum) | -20 °C |
Temperaturområde (maksimum) | 85 °C |
Byggehøjde | 138 mm |
Samlet bredde | 60 mm |
Samlet vægt | 1,28 KG |
Ydeevne
Rullemodstand | |
---|---|
Bevægelsesstøj | |
Attrition | |
Rustbeskyttelse |
Gaffel
Materiale | Stålplade, medium |
---|---|
Gaffel Form | Bred |
Drejekrans | Drejekrans med dobbelt kuglekrans |
Farve | Blå-kromatiseret |
Udladning | 43,5 mm |
Udfaldsradius | 131 mm |
Udfaldsdiameter | 262 mm |
Dome-diameter | 60 mm |
Hjul
Fælgmateriale | Bladstål |
---|---|
Hjulbanemateriale | Massiv gummi, uden afsmitning |
Leje | Kegle-kugleleje |
Hjulbane | Blød Hjulbane |
Hjul farve | Blå-kromatiseret |
Hjuldiameter | 100 mm |
Hjulbane bredde | 32 mm |
Hjulbredde | 32 mm |
Hårdhed af Hjulbane (A) | 80 Shore A |
Montering
Tilpasningstype | Solid Stift, rund |
---|---|
Boltdiameter | 28 mm |
Boltlængde | 45 mm |
Bolt trådens position | 19 mm |
Bolt | 2 |