Agila
2475DIK050P30-11
Primære egenskaber
Applikationer | Catering, Hospitaler, Industrivirksomheder, Møbelindustrien, Møbler til plejesektoren, Rengøringsvogne |
---|---|
Produktnavn | Agila |
Produkttype | Drejeligt Hjul med Hjulbremse |
Standard | EN12530 - Hjul til Apparater |
Belastning ved 3 km/t | 40 KG |
Belastning Statisk | 80 KG |
Temperaturområde (minimum) | -20 °C |
Temperaturområde (maksimum) | 85 °C |
Byggehøjde | 69 mm |
Samlet bredde | 43 mm |
Samlet vægt | 0,23 KG |
Ydeevne
Rullemodstand | |
---|---|
Bevægelsesstøj | |
Attrition | |
Rustbeskyttelse |
Gaffel
Materiale | Stålplade, medium |
---|---|
Gaffel Form | Bred |
Drejekrans | Drejekrans med dobbelt kuglekrans |
Farve | Blå-kromatiseret |
Udladning | 24 mm |
Udfaldsradius | 82 mm |
Udfaldsdiameter | 164 mm |
Dome-diameter | 41 mm |
Hjul
Fælgmateriale | Bladstål |
---|---|
Hjulbanemateriale | Massiv gummi, uden afsmitning |
Leje | Kegle-kugleleje |
Hjulbane | Blød Hjulbane |
Hjul farve | Blå-kromatiseret |
Hjuldiameter | 50 mm |
Hjulbane bredde | 19 mm |
Hjulbredde | 19 mm |
Hårdhed af Hjulbane (A) | 80 Shore A |
Montering
Tilpasningstype | Bolthul |
---|---|
Bolt Huldiameter | 11 mm |