Agila
2470UOK050P40
Primære egenskaber
Applikationer | Catering, Hospitaler, Industrivirksomheder, Møbelindustrien, Møbler til plejesektoren, Rengøringsvogne |
---|---|
Produktnavn | Agila |
Produkttype | Drejeligt Hjul |
Standard | EN12530 - Hjul til Apparater |
Belastning ved 3 km/t | 50 KG |
Belastning Statisk | 100 KG |
Temperaturområde (minimum) | -40 °C |
Temperaturområde (maksimum) | 80 °C |
Byggehøjde | 69 mm |
Samlet vægt | 0,22 KG |
Ydeevne
Rullemodstand | |
---|---|
Bevægelsesstøj | |
Attrition | |
Rustbeskyttelse |
Gaffel
Materiale | Stålplade, medium |
---|---|
Gaffel Form | Bred |
Drejekrans | Drejekrans med dobbelt kuglekrans |
Udladning | 24 mm |
Udfaldsradius | 49 mm |
Udfaldsdiameter | 98 mm |
Hjul
Fælgmateriale | Polyamid |
---|---|
Hjulbanemateriale | Identisk med Hjulfælg |
Leje | Kegle-kugleleje |
Hjulbane | Hård Hjulbane |
Hjuldiameter | 50 mm |
Hjulbane bredde | 19 mm |
Hårdhed af Hjulbane (D) | 75 Shore D |
Montering
Tilpasningstype | Firkantet plade |
---|---|
Pladelængde | 60 mm |
Pladebredde | 60 mm |
Længde på pladehul (minimum) | 38 mm |
Længde på pladehul (maksimum) | 48 mm |
Pladehulbredde (minimum) | 38 mm |
Pladehullets bredde (maksimum) | 48 mm |
Pladehullets diameter | 6,3 mm |