Agila twin
2975UAK050P30-11
Ydeevne
Rullemodstand | |
---|---|
Bevægelsesstøj | |
Attrition | |
Rustbeskyttelse |
Gaffel
Materiale | Stålplade, medium |
---|---|
Gaffel Form | Dobbelt Hjul |
Drejekrans | Drejekrans med dobbelt kuglekrans |
Farve | Blå-kromatiseret |
Udladning | 25 mm |
Udfaldsradius | 77 mm |
Udfaldsdiameter | 155 mm |
Dome-diameter | 53 mm |
Hjul
Fælgmateriale | Polyamid |
---|---|
Hjulbanemateriale | Polyuretan, Indsprøjtet |
Leje | Kegle-kugleleje |
Hjulbane | Blød Hjulbane |
Hjul farve | Skifergrå (RAL7015) |
Hjuldiameter | 50 mm |
Hjulbane bredde | 20 mm |
Hjulbredde | 20 mm |
Hårdhed af Hjulbane (A) | 92 Shore A |
Hårdhed af Hjulbane (D) | 42 Shore D |
Montering
Tilpasningstype | Bolthul |
---|---|
Bolt Huldiameter | 11 mm |
Primære egenskaber
Produktnavn | Agila twin |
---|---|
Produkttype | Drejeligt Hjul med Hjulbremse |
Standard | EN12530 - Hjul til Apparater |
Belastning ved 3 km/t | 70 KG |
Belastning Statisk | 140 KG |
Temperaturområde (minimum) | -25 °C |
Temperaturområde (maksimum) | 80 °C |
Byggehøjde | 69 mm |
Samlet bredde | 57 mm |
Samlet vægt | 0,32 KG |