Agila twin
2970PJP075P30-10,3 offset-31,4 axle-M8 &
Primære egenskaber
Applikationer | Industrivirksomheder, Møbelindustrien, Rengøringsvogne |
---|---|
Produktnavn | Agila twin |
Produkttype | Drejeligt Hjul |
Standard | EN12530 - Hjul til Apparater |
Belastning ved 3 km/t | 100 KG |
Belastning Statisk | 200 KG |
Temperaturområde (minimum) | -20 °C |
Temperaturområde (maksimum) | 60 °C |
Byggehøjde | 99 mm |
Samlet bredde | 71 mm |
Samlet vægt | 0,52 KG |
Ydeevne
Rullemodstand | |
---|---|
Bevægelsesstøj | |
Attrition | |
Rustbeskyttelse |
Gaffel
Materiale | Stålplade, medium |
---|---|
Gaffel Form | Dobbelt Hjul |
Drejekrans | Drejekrans med dobbelt kuglekrans |
Farve | Blå-kromatiseret |
Udladning | 31,4 mm |
Udfaldsradius | 72,5 mm |
Udfaldsdiameter | 145 mm |
Dome-diameter | 65 mm |
Hjul
Fælgmateriale | Polypropylen |
---|---|
Hjulbanemateriale | Termoplastisk gummi |
Leje | Præcisionskugleleje |
Hjulbane | Blød Hjulbane |
Hjul farve | Sølvgrå (RAL7001) |
Hjuldiameter | 75 mm |
Hjulbane bredde | 25 mm |
Hjulbredde | 25 mm |
Hårdhed af Hjulbane (A) | 87 Shore A |
Montering
Tilpasningstype | Bolthul |
---|---|
Bolt Huldiameter | 10,3 mm |