Agila light
1477PAO075P30-11
Downloads
CAD-service
There are currently no files available for this product
Ydeevne
Attrition | Slid meget god |
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
Bredde | 44 mm |
---|---|
Dome-diameter | 41 mm |
Drejekrans | Drejekrans med dobbelt kuglekrans |
Farve | Blå-kromatiseret |
Gaffel Form | Bred |
Materiale | Stålplade, let |
Udfaldsdiameter | 156 mm |
Udfaldsradius | 78 mm |
Udladning | 25 mm |
Hjul
Diameter | 75 mm |
---|---|
Fælgmateriale | Polypropylen |
Hjulbane | Blød Hjulbane |
Hjulbane bredde | 25 mm |
Hjulbanemateriale | Polyuretan, Indsprøjtet |
Hjulbredde | 25 mm |
Hjuldiameter | 75 mm |
Hårdhed af Hjulbane (A) | 91 Shore A |
Hårdhed af Hjulbane (D) | 40 Shore D |
Leje | Glideleje |
Montering
Bolt Huldiameter | 11 mm |
---|---|
Tilpasningstype | Bolthul |
Primære egenskaber
Belastning Statisk | 120 KG |
---|---|
Belastning ved 3 km/t | 60 KG |
Byggehøjde | 100 mm |
Produktnavn | Agila light |
Produkttype | Drejeligt Hjul med Totalbremse |
Samlet bredde | 44 mm |
Samlet vægt | 0,25 KG |
Standard | EN12530 - Hjul til Apparater |