Agila light
1475POO050P30-11
Downloads
CAD-service
There are currently no files available for this product
Ydeevne
Attrition | Slid fremragende |
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
Drejekrans | Drejekrans med dobbelt kuglekrans |
---|---|
Gaffel Form | Bred |
Materiale | Stålplade, let |
Udfaldsdiameter | 128 mm |
Udfaldsradius | 64 mm |
Udladning | 25 mm |
Hjul
Diameter | 50 mm |
---|---|
Fælgmateriale | Polypropylen |
Hjulbane | Hård Hjulbane |
Hjulbane bredde | 18 mm |
Hjulbanemateriale | Identisk med Hjulfælg |
Hjuldiameter | 50 mm |
Hårdhed af Hjulbane (D) | 65 Shore D |
Leje | Glideleje |
Montering
Tilpasningstype | Bolthul |
---|
Primære egenskaber
Belastning Statisk | 80 KG |
---|---|
Belastning ved 3 km/t | 40 KG |
Byggehøjde | 70 mm |
Produktnavn | Agila light |
Produkttype | Drejeligt Hjul med Hjulbremse |
Samlet vægt | 0,1 KG |
Standard | EN12530 - Hjul til Apparater |