Agila light
1470POO075P40
Downloads
CAD-service
There are currently no files available for this product
Ydeevne
Rullemodstand | Driftsadfærd godt |
---|---|
Bevægelsesstøj | Støjniveau godt |
Attrition | Slid meget god |
Rustbeskyttelse | Rustbeskyttelse god |
Rullens ydeevne | |
---|---|
Bevægelsesstøj | |
Tiltrækning | |
Rustbeskyttelse |
Gaffel
Materiale | Stålplade, let |
---|---|
Gaffel Form | Bred |
Drejekrans | Drejekrans med dobbelt kuglekrans |
Farve | Blå-kromatiseret |
Udladning | 25 mm |
Udfaldsradius | 62,5 mm |
Udfaldsdiameter | 125 mm |
Dome-diameter | 41 mm |
Hjul
Fælgmateriale | Polypropylen |
---|---|
Hjulbanemateriale | Identisk med Hjulfælg |
Leje | Glideleje |
Hjulbane | Hård Hjulbane |
Hjul farve | Grafit sort (RAL9011) |
Diameter | 75 mm |
Hjuldiameter | 75 mm |
Hjulbane bredde | 25 mm |
Hjulbredde | 25 mm |
Hårdhed af Hjulbane (D) | 65 Shore D |
Montering
Tilpasningstype | Firkantet plade |
---|---|
Pladelængde | 60 mm |
Pladebredde | 60 mm |
Længde på pladehul (minimum) | 38 mm |
Længde på pladehul (maksimum) | 48 mm |
Pladehulbredde (minimum) | 38 mm |
Pladehullets bredde (maksimum) | 48 mm |
Pladehullets diameter | 6,3 mm |
Primære egenskaber
Applikationer | Møbelindustrien |
---|---|
Produktnavn | Agila light |
Produkttype | Drejeligt Hjul |
Standard | EN12530 - Hjul til Apparater |
Belastning ved 3 km/t | 50 KG |
Belastning Statisk | 80 KG |
Temperaturområde (minimum) | -20 °C |
Temperaturområde (maksimum) | 60 °C |
Byggehøjde | 100 mm |
Bredde | 44 mm |
Samlet bredde | 44 mm |
Samlet vægt | 0,25 KG |