Agila light
1470POO050P30-11
Downloads
CAD-service
There are currently no files available for this product
Ydeevne
Rullemodstand | |
---|---|
Bevægelsesstøj | |
Attrition | |
Rustbeskyttelse |
Gaffel
Materiale | Stålplade, let |
---|---|
Gaffel Form | Bred |
Drejekrans | Drejekrans med dobbelt kuglekrans |
Farve | Blå-kromatiseret |
Udladning | 25 mm |
Udfaldsradius | 50 mm |
Udfaldsdiameter | 100 mm |
Dome-diameter | 41 mm |
Hjul
Fælgmateriale | Polypropylen |
---|---|
Hjulbanemateriale | Identisk med Hjulfælg |
Leje | Glideleje |
Hjulbane | Hård Hjulbane |
Hjul farve | Grafit sort (RAL9011) |
Hjuldiameter | 50 mm |
Hjulbane bredde | 18 mm |
Hjulbredde | 18 mm |
Hårdhed af Hjulbane (D) | 65 Shore D |
Montering
Tilpasningstype | Bolthul |
---|---|
Bolt Huldiameter | 11 mm |
Primære egenskaber
Produktnavn | Agila light |
---|---|
Produkttype | Drejeligt Hjul |
Standard | EN12530 - Hjul til Apparater |
Belastning ved 3 km/t | 40 KG |
Belastning Statisk | 80 KG |
Temperaturområde (minimum) | -20 °C |
Temperaturområde (maksimum) | 60 °C |
Byggehøjde | 70 mm |
Samlet bredde | 44 mm |
Samlet vægt | 0,16 KG |