Agila light
1470PAO100P50
Ydeevne
Rullemodstand | |
---|---|
Bevægelsesstøj | |
Attrition | |
Rustbeskyttelse |
Gaffel
Materiale | Stålplade, let |
---|---|
Gaffel Form | Bred |
Drejekrans | Drejekrans med dobbelt kuglekrans |
Farve | Blå-kromatiseret |
Udladning | 28 mm |
Udfaldsradius | 78 mm |
Udfaldsdiameter | 156 mm |
Dome-diameter | 41 mm |
Hjul
Fælgmateriale | Polypropylen |
---|---|
Hjulbanemateriale | Polyuretan, Indsprøjtet |
Leje | Glideleje |
Hjulbane | Blød Hjulbane |
Hjul farve | Sølvgrå (RAL7001) |
Hjuldiameter | 100 mm |
Hjulbane bredde | 25 mm |
Hjulbredde | 25 mm |
Hårdhed af Hjulbane (A) | 91 Shore A |
Hårdhed af Hjulbane (D) | 40 Shore D |
Montering
Tilpasningstype | Rektangulær plade |
---|---|
Pladelængde | 77 mm |
Pladebredde | 67 mm |
Længde på pladehul (minimum) | 46,5 mm |
Længde på pladehul (maksimum) | 51,5 mm |
Pladehulbredde (minimum) | 56 mm |
Pladehullets bredde (maksimum) | 61,5 mm |
Pladehullets diameter | 8,5 mm |
Primære egenskaber
Produktnavn | Agila light |
---|---|
Produkttype | Drejeligt Hjul |
Standard | EN12530 - Hjul til Apparater |
Belastning ved 3 km/t | 70 KG |
Belastning Statisk | 140 KG |
Temperaturområde (minimum) | -20 °C |
Temperaturområde (maksimum) | 60 °C |
Byggehøjde | 125 mm |
Samlet bredde | 44 mm |
Samlet vægt | 0,31 KG |