Agila light
1470PAO050P30-11
Downloads
CAD-service
There are currently no files available for this product
Ydeevne
Rullemodstand | Driftsadfærd godt |
---|---|
Bevægelsesstøj | Støjniveau godt |
Attrition | Slid meget god |
Rustbeskyttelse | Rustbeskyttelse god |
Rullens ydeevne | |
---|---|
Bevægelsesstøj | |
Tiltrækning | |
Rustbeskyttelse |
Gaffel
Materiale | Stålplade, let |
---|---|
Gaffel Form | Bred |
Drejekrans | Drejekrans med dobbelt kuglekrans |
Farve | Blå-kromatiseret |
Udladning | 25 mm |
Udfaldsradius | 50 mm |
Udfaldsdiameter | 100 mm |
Dome-diameter | 41 mm |
Hjul
Fælgmateriale | Polypropylen |
---|---|
Hjulbanemateriale | Polyuretan, Indsprøjtet |
Leje | Glideleje |
Hjulbane | Blød Hjulbane |
Hjul farve | Sølvgrå (RAL7001) |
Diameter | 50 mm |
Hjuldiameter | 50 mm |
Hjulbane bredde | 19 mm |
Hjulbredde | 19 mm |
Hårdhed af Hjulbane (A) | 91 Shore A |
Hårdhed af Hjulbane (D) | 40 Shore D |
Montering
Tilpasningstype | Bolthul |
---|---|
Bolt Huldiameter | 11 mm |
Primære egenskaber
Applikationer | Møbelindustrien |
---|---|
Produktnavn | Agila light |
Produkttype | Drejeligt Hjul |
Standard | EN12530 - Hjul til Apparater |
Belastning ved 3 km/t | 40 KG |
Belastning Statisk | 80 KG |
Temperaturområde (minimum) | -20 °C |
Temperaturområde (maksimum) | 60 °C |
Byggehøjde | 70 mm |
Bredde | 44 mm |
Samlet bredde | 44 mm |
Samlet vægt | 0,16 KG |