Accessory
S70-10x35 / 10
Ydeevne
Rustbeskyttelse | Rustbeskyttelse god |
---|
Rustbeskyttelse |
---|
Montering
Stiftlængde | 35 mm |
---|---|
Tilpasningstype | Gevindtap med 6-kantet anlægsflade, top |
Primære egenskaber
Belastning Statisk | 160 KG |
---|---|
Belastning ved 3 km/t | 80 KG |
Byggehøjde | 6 mm |
Produktnavn | Accessory |
Produkttype | Tilbehør |
Samlet vægt | 0,04 KG |