Accessory
R10-8x20 / 8
Downloads
CAD-service
There are currently no files available for this product
Ydeevne
Rustbeskyttelse | Rustbeskyttelse god |
---|
Rustbeskyttelse |
---|
Gaffel
Kravediameter | 13 mm |
---|
Montering
Stiftdiameter | 8 mm |
---|---|
Tilpasningstype | Gevindtap |
Primære egenskaber
Belastning Statisk | 80 KG |
---|---|
Belastning ved 3 km/t | 40 KG |
Byggehøjde | 3,5 mm |
Produktnavn | Accessory |
Produkttype | Tilbehør |
Samlet vægt | 0,02 KG |