Accessory
P41-65x65 / 10
Ydeevne
Rustbeskyttelse | Rustbeskyttelse god |
---|
Rustbeskyttelse |
---|
Montering
Længde på pladehul (maksimum) | 47 mm |
---|---|
Længde på pladehul (minimum) | 42 mm |
Pladebredde | 65 mm |
Pladehulbredde (minimum) | 42 mm |
Pladehullets bredde (maksimum) | 47 mm |
Pladehullets diameter | 6 mm |
Pladelængde | 65 mm |
Tilpasningstype | Firkantet plade |
Primære egenskaber
Belastning Statisk | 160 KG |
---|---|
Belastning ved 3 km/t | 80 KG |
Byggehøjde | 12 mm |
Produktnavn | Accessory |
Produkttype | Tilbehør |
Samlet vægt | 0,12 KG |