Accessory
P41-42x42 / 10
Ydeevne
Rustbeskyttelse | Rustbeskyttelse god |
---|
Rustbeskyttelse |
---|
Montering
Længde på pladehul (maksimum) | 32 mm |
---|---|
Pladebredde | 42 mm |
Pladehullets bredde (maksimum) | 32 mm |
Pladehullets diameter | 5 mm |
Pladelængde | 42 mm |
Tilpasningstype | Firkantet plade |
Primære egenskaber
Belastning Statisk | 120 KG |
---|---|
Belastning ved 3 km/t | 60 KG |
Produktnavn | Accessory |
Produkttype | Tilbehør |
Samlet vægt | 0,06 KG |