Accessory
P41-30x30/8 blue
Primære egenskaber
Produktnavn | Accessory |
---|---|
Produkttype | Tilbehør |
Belastning ved 3 km/t | 40 KG |
Belastning Statisk | 80 KG |
Byggehøjde | 10 mm |
Samlet vægt | 0,03 KG |
Ydeevne
Rustbeskyttelse |
---|
Montering
Tilpasningstype | Firkantet plade |
---|---|
Pladelængde | 30 mm |
Pladebredde | 30 mm |
Længde på pladehul (maksimum) | 20 mm |
Pladehullets bredde (maksimum) | 20 mm |
Pladehullets diameter | 4,4 mm |