Accessory
P41-30x30 / 8
Ydeevne
Rustbeskyttelse | Rustbeskyttelse god |
---|
Rustbeskyttelse |
---|
Montering
Længde på pladehul (maksimum) | 20 mm |
---|---|
Pladebredde | 30 mm |
Pladehullets bredde (maksimum) | 20 mm |
Pladehullets diameter | 4,4 mm |
Pladelængde | 30 mm |
Tilpasningstype | Firkantet plade |
Primære egenskaber
Belastning Statisk | 80 KG |
---|---|
Belastning ved 3 km/t | 40 KG |
Byggehøjde | 10 mm |
Produktnavn | Accessory |
Produkttype | Tilbehør |
Samlet vægt | 0,03 KG |