Accessory
P11-40x25 / 8
Ydeevne
Rustbeskyttelse | Rustbeskyttelse god |
---|
Rustbeskyttelse |
---|
Montering
Længde på pladehul (maksimum) | 32 mm |
---|---|
Pladebredde | 25 mm |
Pladehullets bredde (maksimum) | 32 mm |
Pladehullets diameter | 4 mm |
Pladelængde | 40 mm |
Tilpasningstype | Stift med L-formet plade |
Primære egenskaber
Belastning Statisk | 80 KG |
---|---|
Belastning ved 3 km/t | 40 KG |
Byggehøjde | 8 mm |
Produktnavn | Accessory |
Produkttype | Tilbehør |