Accessory
B20-7x36 / 8
Ydeevne
Rustbeskyttelse | Rustbeskyttelse god |
---|
Rustbeskyttelse |
---|
Montering
Stiftdiameter | 7 mm |
---|---|
Tilpasningstype | Stift uden grebsring, med krave |
Primære egenskaber
Belastning Statisk | 60 KG |
---|---|
Belastning ved 3 km/t | 30 KG |
Byggehøjde | 4 mm |
Produktnavn | Accessory |
Produkttype | Tilbehør |
Samlet vægt | 0,02 KG |