Accessory
B10-11x20 / 10
Ydeevne
Rustbeskyttelse | Rustbeskyttelse god |
---|
Rustbeskyttelse |
---|
Montering
Stiftdiameter | 11 mm |
---|---|
Tilpasningstype | Stift med grebsring, med krave |
Primære egenskaber
Belastning Statisk | 120 KG |
---|---|
Belastning ved 3 km/t | 60 KG |
Byggehøjde | 4,5 mm |
Produktnavn | Accessory |
Produkttype | Tilbehør |
Samlet vægt | 0,04 KG |